Codering voor klemmen - UCT-TM 4 VT - 0829151

Codering voor klemmen, mat, paars, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK NEO, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 4,2 mm, schrijfvlak: 3,6 x 10,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
  • de coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig, nauwkeurig en snel met de THERMOMARK CARD en de BLUEMARK LED worden gecodeerd
  • de meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten
  • de UniCard-coderingsfamilie UCT-TM... biedt coderingsschildjes voor producten met hoge coderingsuitsparingen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0829151
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 140 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,014 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst PL (Polen)