Adercoderingen - UC-WMCO 4,9 (21X5) BU CUS - 0829097

Adercoderingen, bestelbaar: als mat, blauw, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameterbereik: 3,6 - 4,9 mm, schrijfvlak: 21 x 5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UC-WMCO ... biedt coderingsschildjes om over de ader te schuiven en het naderhand coderen van aders door ze eenvoudig aan te brengen met behulp van de UC-WMCO ... TOOL
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0829097
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 174 (C-5-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,017 g
Douanetariefnummer 49119900