Adercoderingen - UC-WMCO 2,1 (21X3) VT CUS - 0829059

Adercoderingen, bestelbaar: als mat, paars, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameterbereik: 1,6 - 2,1 mm, schrijfvlak: 21 x 3 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UC-WMCO ... biedt coderingsschildjes om over de ader te schuiven en het naderhand coderen van aders door ze eenvoudig aan te brengen met behulp van de UC-WMCO ... TOOL
  • royale coderingsmogelijkheid bij een gelijktijdig ruimtebesparende bouwvorm
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
  • de coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met de BLUEMARK LED worden gecodeerd
  • stevige bevestiging, ook bij trillingen
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten
  • het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk.
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0829059
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 171 (C-5-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,009 g
Douanetariefnummer 49119900