Kabelcodering - WML 20 (31X25)R CUS - 0828992

De afbeelding toont een variant van het artikel

Kabelcodering, bestelbaar: als regel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, kabeldiameter: ≤ 20 mm, schrijfvlak: 31 x 25 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0828992
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 195 (C-5-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g
Douanetariefnummer 49119900