Kabelcodering - US-WMTB (44X15) YE - 0828960

Kabelcodering, kaart, geel, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, montagetechniek: over de ader schuiven, kabeldiameter: > 4 mm, schrijfvlak: 44 x 15 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de UniSheet-coderingsfamilie US-WMTB... biedt coderingsschildjes voor de bevestiging met standaard kabelbinders
  • de coderingen in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig, snel en voordelig met de THERMOMARK CARD worden gecodeerd
  • de voorgestanste coderingsstroken kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0828960
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 222 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,015 g
Douanetariefnummer 39204910