Kunststofschildje - US-EMLP (22X22) - 0828796

Kunststofschildje, kaart, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 22 x 22 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de UniSheet-coderingsfamilie US-EMLP ... biedt zelfklevende apparatencoderingen met een hoge kleefkracht
  • de coderingen in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig, snel en voordelig met de THERMOMARK CARD worden gecodeerd
  • de voorgestanste coderingen kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd.
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0828796
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 318 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,019 g
Douanetariefnummer 39199080