Codering voor klemmen - UCT5-TM 5 - 0828750

UniCard-materiaal voor thermische printer, voor het coderen van klemmen van Cabur, 72-delig, codeerbaar met de THERMOMARK CARD en BLUEMARK LED, kleur: wit

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UCT5-TM ... biedt coderingsschildjes voor klemmen van Cabur
  • de coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig, snel en voordelig met de THERMOMARK CARD en BLUEMARK LED worden gecodeerd
  • de meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten
  • de coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0828750
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 172 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,015 g
Douanetariefnummer 39269097