Adercoderingshuls - UCT-WMS 3,2 (12X4) YE - 0828572

Adercoderingshuls, mat, geel, niet gecodeerd, codeerbaar met: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montagetechniek: opschuiven, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, kabeldiameterbereik: 1,5 ... 3,2 mm, schrijfvlak: 12 x 4 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 55

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UCT-WMS ... biedt coderingsschildjes om over de ader te schuiven
  • de coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen snel en eenvoudig met de THERMOMARK CARD en BLUEMARK LED worden gecodeerd
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten
  • de coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels
  • het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0828572
Verpakkingseenheid 8 stk
Minimaal te bestellen aantal 8 stk
Cataloguspagina Pagina 208 (C-3-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 13,000 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst PL (Polen)