Inklikschildjes - UC-EMP (27X8) SR CUS - 0827651

Inklikschildjes, bestelbaar: als mat, zilver, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, schrijfvlak: 27 x 8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • alle apparatencoderingen UC-EMP ... zijn ook leverbaar met codering volgens klantspecificaties
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0827651
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 239 (C-5-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,008 g
Douanetariefnummer 49119900