Adercoderingen - UC-WMCO 3,6 (12X4,5) GN - 0827587

Adercoderingen, mat, groen, niet gecodeerd, codeerbaar met: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameterbereik: 2,9 - 3,6 mm, schrijfvlak: 12 x 4,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UC-WMCO ... biedt coderingsschildjes om over de ader te schuiven en het naderhand coderen van aders door ze eenvoudig aan te brengen met behulp van de UC-WMCO ... TOOL
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0827587
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 207 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,010 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst PL (Polen)