Kabelcodering - UC-WMT (12X4) GN CUS - 0827040

Kabelcodering, bestelbaar: als mat, groen, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: inschuiven, kabeldiameterbereik: 0,6 - 10 mm, schrijfvlak: 12 x 4 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UC-WMT ... biedt schildjes voor het coderen van aders met de coderingen van het PATG/PATO ...-systeem
  • om de montage te vereenvoudigen, zijn de insteekschildjes zodanig op het UniCard-materiaal geplaatst, dat ze als boompjes kunnen worden gescheiden
  • de coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met de BLUEMARK LED worden gecodeerd
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
  • gecodeerde insteekstroken worden eenvoudig in de hulzen geschoven. Hierdoor is de codering beschermd tegen vuil
  • het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk.
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0827040
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 177 (C-5-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,010 g
Douanetariefnummer 49119900