Kabelcodering - UC-WMTBA (60X11) OG CUS - 0826812

Kabelcodering, bestelbaar: als mat, oranje, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 6 mm, schrijfvlak: 60 x 11 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UC-WMTBA ... biedt coderingsschildjes voor de bevestiging met standaard kabelbinders
  • dankzij de haakse vorm passen de coderingen zich optimaal aan de kabels aan
  • voor royale coderingsmogelijkheden van aders en kabels > 4 mm-diameter
  • de coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met de BLUEMARK LED worden gecodeerd
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
  • het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk.
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0826812
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 181 (C-5-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,009 g
Douanetariefnummer 49119900