Adercoderingshuls - SD-WMS 5 (SY)S BU - 0826093

De afbeelding toont de variant SD-WMS 5 (NU)S YE

Adercoderingshuls, blauw, horizontaal: symbolen, montagetechniek: over de ader schuiven, kabeldiameterbereik: 2,5 - 5 mm, schrijfvlak: 3,2 x 2,6 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • levering als strip - om snel op de ader te schuiven
  • eenvoudige en duidelijke adercodering met de adercoderingshulzen SD-WMS ...
  • meercijferige coderingen worden verkregen door het combineren van meerdere kant-en-klaar gecodeerde hulzen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0826093
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 187 (CL2-2011)
Douanetariefnummer 49119900