Adercoderingshuls - SD-WMS 3 (NU) - 0825586

De afbeelding toont het artikel SD-WMS 3 (CH) YE

Adercoderingshuls, wit, horizontaal: cijfers, montagetechniek: over de ader schuiven, kabeldiameterbereik: 1,3 - 3 mm, schrijfvlak: 3,2 x 2,6 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de levering vindt plaats als losse hulzen in een zak
  • eenvoudige en duidelijke adercodering met de adercoderingshulzen SD-WMS ...
  • meercijferige coderingen worden verkregen door het combineren van meerdere kant-en-klaar gecodeerde hulzen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0825586
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 181 (CL2-2011)
Douanetariefnummer 49119900