Adercoderingen - UC-WMC 5,6 (30X8) RD - 0825401

Adercoderingen, mat, rood, niet gecodeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, montagetechniek: opklikken, kabeldiameterbereik: 4,2 - 5,6 mm, schrijfvlak: 30 x 8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UC-WMC ... biedt coderingsschildjes voor een onverliesbare codering van besturingskabels tot aan mantelleidingen met grote diameters
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0825401
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Cataloguspagina Pagina 205 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,011 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst PL (Polen)