Coderingsstroken - SK U/2,8 P3,81 WH CUS - 0825138

De afbeelding toont een variant van het artikel

Coderingsstroken, bestelbaar: per vel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 3,81 mm, schrijfvlak: 186 x 2,8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0825138
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,009 g
Douanetariefnummer 49119900