Coderingskaart - SK 3,8 REEL P6,2 WH CUS - 0825126

De afbeelding toont een variant van het artikel

Coderingskaart, bestelbaar: als kaart, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, schrijfvlak: eindeloos x 3,8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • met de SK-coderingsfamilie is het mogelijk producten zonder coderingsuitsparing met zelfklevende coderingsstroken te coderen
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert SK-materiaal individueel volgens uw wensen
  • met de SK-coderingsfamilie is het mogelijk producten zonder coderingsuitsparing met zelfklevende coderingsstroken te coderen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0825126
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 103 (C-5-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,001 g
Douanetariefnummer 49119900