Kabelcodering - WML 22 (25X25)R CUS - 0824895

De afbeelding toont een variant van het artikel

Kabelcodering, bestelbaar: als regel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, kabeldiameter: ≤22 mm, schrijfvlak: 25 x 25 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • alle kabelcoderingsetiketten WML ... zijn ook leverbaar met codering volgens klantspecificaties
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0824895
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 195 (C-5-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g
Douanetariefnummer 49119900