Kabelcodering - WML 7,5 (25X13)R CUS - 0824888

De afbeelding toont een variant van het artikel

Kabelcodering, bestelbaar: als regel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, kabeldiameter: ≤ 7,5 mm, schrijfvlak: 25 x 13 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • alle kabelcoderingsetiketten WML ... zijn ook leverbaar met codering volgens klantspecificaties
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0824888
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 195 (C-5-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g
Douanetariefnummer 49119900