Adercoderingen - UC-WMC 4,4 (23X 5,5) OG CUS - 0824743

Adercoderingen, bestelbaar: als mat, oranje, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: opklikken, kabeldiameterbereik: 2,8-4,4 mm, schrijfvlak: 23 mm x 5,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UC-WMC ... biedt coderingsschildjes voor een onverliesbare codering van besturingskabels tot aan mantelleidingen met grote diameters
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0824743
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 167 (C-5-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,009 g
Douanetariefnummer 49119900