Adercoderingen - UC-WMC 3,1 (23X 4) CUS - 0824704

Adercoderingen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: opklikken, kabeldiameterbereik: 1,9 - 3,1 mm, schrijfvlak: 23 x 4 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UC-WMC ... biedt coderingsschildjes voor een onverliesbare codering van besturingskabels tot aan mantelleidingen met grote diameters
  • montage met één hand
  • montage door opklikken, ook na een al aangebrachte bedrading
  • de coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met de BLUEMARK LED worden gecodeerd
  • twee coderingsvlakken die altijd goed leesbaar zijn
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
  • de coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten
  • het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk.
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0824704
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 165 (C-5-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,008 g
Douanetariefnummer 49119900