Codering voor klemmen - UC-TM 8 OG CUS - 0824600

Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, oranje, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 8,2 mm, schrijfvlak: 7,6 x 10,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UC-TM ... biedt coderingsschildjes voor producten met hoge coderingsuitsparingen
  • de coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met de BLUEMARK LED worden gecodeerd
  • de meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
  • het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk.
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten
  • de coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0824600
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 59 (C-5-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,009 g
Douanetariefnummer 49119900