Coderingsfolie voor Zackband - TML (EX4,2)R TR CUS - 0824474

De afbeelding toont een variant van het artikel

Coderingsfolie voor Zackband, bestelbaar: als regel, transparant, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 4,2 mm, schrijfvlak: 40000 x 4,2 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • met de TML-coderingsfamilie is het mogelijk om Zackband- en vlak Zackbandmateriaal naderhand met coderingsfolie te coderen
  • Die Marker im Rollenformat sind mit den THERMOMARK-Druckern schnell und kostengünstig beschriftbar
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle TML-materialen individueel volgens uw wensen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0824474
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 99 (C-5-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g
Douanetariefnummer 49119900