Kabelcoderingsetiket - KML 12X 9 WH CUS - 0824434

Kabelcoderingsetiket, bestelbaar: per vel, transparant/wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, kabeldiameter: ≤ 3 mm, schrijfvlak: 12,7 mm x 9,4 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de laserprinter wordt aangestuurd door de software CLIP PROJECT
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle kabelcoderingsetiketten individueel volgens uw wensen
  • het coderen vindt plaats met een standaard laserprinter
  • de kabelcoderingsetiketten zijn ideaal voor het coderen van ronde en platte kabels
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0824434
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 163 (CL2-2011)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,009 g
Douanetariefnummer 49119900