Graveermateriaal - GPE 17,5X12 WH CUS - 0824415

De afbeelding toont de variant GPE 20x8 WH

Graveermateriaal, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 17,5 x 12 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • op eenvoudige wijze te coderen met de CMS‑P1‑PLOTTER
  • te graveren met de P1 ENGRAVING UNIT
  • tweelaags materiaal
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle GPE ...-materialen individueel volgens uw wensen
  • de plakfolie garandeert ook op ongelijkmatige oppervlakken een groot hechtvermogen
  • de coderingsplaat bestaat uit geprefabriceerde, zelfklevende afzonderlijke schildjes
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0824415
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 294 (C-5-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,022 g
Douanetariefnummer 39203000