Crimpslang - WMS-2 HF 4,8 (EX9)R BU - 0819991

Crimpslang, rol, blauw, codeerbaar met: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: zonder opdruk, geknipt, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameterbereik: 2,4-4,8 mm, schrijfvlak: 9 x 30000 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de crimpslangen WMS ... coderen de aders en kabels duurzaam en onverliesbaar
  • voor een optimaal gebruik van het materiaal zijn de slangen voorgeconfectioneerd
  • de slangen blijven ook na het krimpen flexibel
  • de te coderen ader wordt eenvoudig door de adercodering geschoven en door het krimpen gefixeerd
  • de crimpslangen bieden extra elektrische isolatie en mechanische bescherming van de aders
  • er zijn maximaal vier coderingen per slang door middel van perforatie van elkaar gescheiden

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0819991
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 230 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,100 g
Douanetariefnummer 39173200
Land van herkomst DK (Denemarken)