Adercoderingen - UC-WMC 3,1 (15X 4) GN - 0818768

Adercoderingen, mat, groen, niet gecodeerd, codeerbaar met: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, montagetechniek: opklikken, kabeldiameterbereik: 1,9 - 3,1 mm, schrijfvlak: 15 x 4 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0818768
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,007 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst PL (Polen)