Codering voor klemmen - UC-TM 5 BU - 0818292

Codering voor klemmen, mat, blauw, niet gecodeerd, codeerbaar met: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, schrijfvlak: 10,5 x 4,6 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UC-TM ... biedt coderingsschildjes voor producten met hoge coderingsuitsparingen
  • de meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
  • de coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met de BLUEMARK LED worden gecodeerd
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten
  • de coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels
  • het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0818292
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 118 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,012 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst PL (Polen)