Codering voor klemmen - TMT 6 R YE - 0816508

De afbeelding toont de variant TMT 8 R

Codering voor klemmen, rol, geel, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, geperforeerd, montagetechniek: vergrendelen in universele coderingsuitsparing, vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, schrijfvlak: 6,35 x 6,15 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de TMT-coderingsfamilie biedt coderingsschildjes voor alle producten met hoge en vlakke coderingsuitsparing
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle TMT-coderingsschildjes individueel volgens uw wensen
  • Die Marker im Rollenformat sind mit den THERMOMARK-Druckern schnell und kostengünstig beschriftbar
  • de geperforeerde coderingsstroken kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en met het meegeleverde gereedschap worden gemonteerd

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0816508
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 95 (C-5-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,525 g
Douanetariefnummer 39269092