Zackband, vlak - ZBF 8-LGS: OPLOPENDE GETALLEN - 0808804

Zackband, vlak, stroken, wit, gecodeerd, horizontaal bedrukt: oplopende getallen 1-10, 11-20 enz. tot 101-110, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 8 mm, schrijfvlak: 5,15 x 8,15 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • het Zackband-systeem ZBF met vlakke coderingsuitsparing is geschikt voor het coderen van aansluitklemmen en elektronicamodulen
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle Zackband-materialen individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0808804
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 136 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,000 g
Douanetariefnummer 39269097