Montagerail, geboord - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

Montagerail, geboord, standaardprofiel, breedte: 35 mm, hoogte: 15 mm, volgens EN 60715, materiaal: staal, verzinkt, wit-gepassiveerd, lengte: 2000 mm, kleur: zilverkleurig

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0806602
Verpakkingseenheid 5 Lengte(s)
Minimaal te bestellen aantal 5 Lengte(s)
Cataloguspagina Pagina 533 (C-3-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.290,000 g
Douanetariefnummer 72166190
Land van herkomst DE (Duitsland)