Crimpslang - WMS-2 HF 50,8 (EX80)R YE - 0804539

De afbeelding toont een overeenkomstig artikel

Crimpslang, rol, geel, codeerbaar met: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: zonder opdruk, geknipt, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameterbereik: 25,4 - 50,8 mm, schrijfvlak: eindeloos x 80 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de te coderen ader wordt eenvoudig door de adercodering geschoven en door het krimpen gefixeerd
  • de crimpslangen bieden extra elektrische isolatie en mechanische bescherming van de aders
  • er zijn maximaal vier coderingen per slang door middel van perforatie van elkaar gescheiden

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0804539
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 231 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.975,000 g
Douanetariefnummer 39173200
Land van herkomst PL (Polen)