Coderingskaart - SK 7,5/3,8: OPLOPENDE GETALLEN - 0804455

Coderingskaart, kaart, wit, gecodeerd, horizontaal: oplopende getallen 1-10, 11-20 enz. tot 91-100, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 7,5 mm, schrijfvlak: 7,5 x 3,8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert SK-materiaal individueel volgens uw wensen
  • met de SK-coderingsfamilie is het mogelijk producten zonder coderingsuitsparing met zelfklevende coderingsstroken te coderen
  • met de SK-coderingsfamilie is het mogelijk producten zonder coderingsuitsparing met zelfklevende coderingsstroken te coderen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0804455
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 157 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,001 g
Douanetariefnummer 39199000