Coderingskaart - SK 5,08/3,8: OPLOPENDE GETALLE - 0804293

Coderingskaart, kaart, wit, gecodeerd, horizontaal: oplopende getallen 1-10, 11-20 enz. tot 91-(99)100, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 5,08 mm, schrijfvlak: 5,08 x 3,8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert SK-materiaal individueel volgens uw wensen
  • met de SK-coderingsfamilie is het mogelijk producten zonder coderingsuitsparing met zelfklevende coderingsstroken te coderen
  • met de SK-coderingsfamilie is het mogelijk producten zonder coderingsuitsparing met zelfklevende coderingsstroken te coderen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0804293
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 157 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,001 g
Douanetariefnummer 39199000