nieuw

Contactdoos - EO-AB/UT/LED/DUO/V/GFI/20 - 0804181

Geen afbeelding beschikbaar

Contactdoos, Poolbeeld type AB 20A, schroefaansluiting, lichtindicatie, aardlekschakelaar, grijs, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, 125 V AC, 20 A, -20 °C, 60 °C, UL 508

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0804181
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 607 (C-3-2017)
GTIN 4055626227023