Contactdoos - EO-K/PT/GN - 0804120

Contactdoos, Poolbeeld type K, push-in-veerdrukaansluiting, voor Denemarken en andere landen, groen, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0804120
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Cataloguspagina Pagina 611 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)