nieuw

Contactdoos - EO-K/UT/LED/GN - 0804116

Contactdoos, Poolbeeld type K, schroefaansluiting, voor Denemarken en andere landen, met lichtindicatie, groen, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0804116
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 611 (C-3-2017)
GTIN 4055626226491