Coderingskaart - SK 3,81/2,8: OPLOPENDE GETALLE - 0804109

Coderingskaart, kaart, wit, gecodeerd, horizontaal: oplopende getallen 1 ...10, 11 ...20 enz. tot 91 ...(99)100, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 3,81 mm, schrijfvlak: 3,81 x 2,8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de coderingsstroken in kaartformaat kunnen eenvoudig met standaard laserprinters worden gecodeerd
  • ideaal voor het coderen van COMBICON-connectoren
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert SK-materiaal individueel volgens uw wensen
  • met de SK-coderingsfamilie is het mogelijk producten zonder coderingsuitsparing met zelfklevende coderingsstroken te coderen
  • Die Marker im Rollenformat sind mit den THERMOMARK-Druckern schnell und kostengünstig beschriftbar
  • met de SK-coderingsfamilie is het mogelijk producten zonder coderingsuitsparing met zelfklevende coderingsstroken te coderen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0804109
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 156 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,000 g
Douanetariefnummer 39199000