Dubbele contactdoos - EO-D/PT/LED/DUO - 0804013

Dubbele contactdoos, Type: D, push-in-veerdrukaansluiting, voor India / Afrika en andere landen, met lichtindicatie, grijs, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0804013
Verpakkingseenheid 2 stk
Minimaal te bestellen aantal 2 stk
Cataloguspagina Pagina 563 (C-3-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)