nieuw

Dubbele contactdoos - EO-D/UT/LED/DUO/GN - 0804008

Dubbele contactdoos, Type: D, schroefaansluiting, voor India / Afrika en andere landen, met lichtindicatie, groen, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, 250 V AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0804008
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 607 (C-3-2017)
GTIN 4055626225517