Contactdoos - EO-D/UT/F/GN - 0804006

Contactdoos, Type: D, schroefaansluiting, voor India / Afrika en andere landen, geïntegreerde zekering, NIET geschikt voor Zuid-Afrika (ZA), groen, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0804006
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Cataloguspagina Pagina 563 (C-3-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 80,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)