Contactdoos - EO-D/UT/GN - 0804001

Contactdoos, Type: D, schroefaansluiting, voor India / Afrika en andere landen, groen, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0804001
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Cataloguspagina Pagina 607 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 72,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)