Etiket - MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - 0803981

Etiket, rol, transparant, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 8000 mm, schrijfvlak: eindeloos x 9,5˽mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Eenvoudig en efficiënt materiaalcassettesysteem: zowel het te bedrukken materiaal als het juiste druklint zijn direct inbegrepen
  • Het zelfklevende materiaal in het eindeloze formaat is bijzonder geschikt voor de codering van klemmen zonder schildjesgroef.
  • Zackband en vlak Zackband kunnen naderhand met de TML-coderingsfolie worden gemarkeerd
  • Dankzij het eindeloze formaat kan, afhankelijk van de toepassing, een etiket in de individueel noodzakelijke lengte flexibel worden gegenereerd
  • Het materiaal is cUL-gecertificeerd
  • Hoogwaardige en oplossingsmiddelbestendige coderingsoplossing voor industriële toepassingen, die door thermisch printen wordt gegenereerd

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0803981
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 49 (C-3-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 50,000 g
Douanetariefnummer 96121010
Land van herkomst CN (China)