Etiket, zeer soepel - MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - 0803938

Etiket, zeer soepel, rol, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: eindeloos x 12˽mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Eenvoudig en efficiënt materiaalcassettesysteem: zowel het te bedrukken materiaal als het juiste druklint zijn direct inbegrepen
  • Het zelfklevende materiaal in het eindeloze formaat is bijzonder geschikt voor de professionele en permanente codering van diverse componenten en bedrijfsmiddelen in de schakelkast-, besturings- en installatiebouw
  • Dankzij het eindeloze formaat kan, afhankelijk van de toepassing, een etiket in de individueel noodzakelijke lengte flexibel worden gegenereerd
  • Het materiaal is cUL-gecertificeerd
  • Hoogwaardige en oplossingsmiddelbestendige coderingsoplossing voor industriële toepassingen, die door thermisch printen wordt gegenereerd

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0803938
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 48 (C-3-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 58,000 g
Douanetariefnummer 96121010
Land van herkomst CN (China)