Etiket - US-PML-ESS100 (D60) YE - 0803873

Etiket, voor de codering van nood-uit-knoppen, kaart, geel, niet gecodeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montagetechniek: plakken, diameter: 60 mm, schrijfvlak: d: 60 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0803873
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 376 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,000 g
Douanetariefnummer 39199080