Insteekschildje - US-EMT (50X26) - 0803851

Inklikschildje, insteekschildje, voor de codering van Siemens-besturingen ET 200S, kaart, wit, niet gecodeerd, te coderen met: THERMOMARK CARD, montagetechniek: vergrendelen in coderingshouders, schrijfvlak: 50 x 26 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0803851
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 325 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,000 g
Douanetariefnummer 39204910