Crimpslang - WMS 4,8 (30X9)RXL YE - 0803313

Crimpslang, rol, geel, codeerbaar met: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: zonder opdruk, geperforeerd, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameterbereik: 1,6-4,8 mm, schrijfvlak: 30 x 9 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • voor een optimaal gebruik van het materiaal zijn de slangen voorgeconfectioneerd
  • de crimpslangen WMS ... coderen de aders en kabels duurzaam en onverliesbaar
  • de te coderen ader wordt eenvoudig door de adercodering geschoven en door het krimpen gefixeerd
  • de crimpslangen bieden extra elektrische isolatie en mechanische bescherming van de aders
  • er zijn maximaal vier coderingen per slang door middel van perforatie van elkaar gescheiden

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0803313
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 233 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,454 g
Douanetariefnummer 39173200
Land van herkomst C (C)