Apparatencoderingen - UC-EMSP (50X15) RD - 0803135

Apparatencoderingen, mat, rood, niet gecodeerd, codeerbaar met: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, montagetechniek: schroeven, klinken, schrijfvlak: 50 x 15 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UC-EMSP ... biedt coderingsschildjes voor bevestiging met schroeven of popnagels
  • dankzij het brede temperatuurbereik kunnen de schildjes zowel in de schakelkast als daarbuiten worden toegepast
  • de coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met de BLUEMARK LED worden gecodeerd
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten
  • het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0803135
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 960 stk
Cataloguspagina Pagina 306 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,010 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst PL (Polen)