Crimpslang - WMS 4,8 (60X9)RXL YE - 0803103

Crimpslang, rol, geel, codeerbaar met: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: zonder opdruk, geperforeerd, montagetechniek: opschuiven, schrijfvlak: 60 x 9 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 2500

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • de crimpslangen WMS ... coderen de aders en kabels duurzaam en onverliesbaar
  • voor een optimaal gebruik van het materiaal zijn de slangen voorgeconfectioneerd
  • de te coderen ader wordt eenvoudig door de adercodering geschoven en door het krimpen gefixeerd
  • de slangen blijven ook na het krimpen flexibel
  • er zijn maximaal vier coderingen per slang door middel van perforatie van elkaar gescheiden
  • UL 224 (125 °C, 600 V, all tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, all tubing)

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0803103
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 225 (C-3-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.467,000 g
Douanetariefnummer 39173200
Land van herkomst US (Verenigde Staten)