Inklikschildjes - UCT-PMP (90X38) CUS - 0803040

Inklikschildjes, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, schrijfvlak: 90 x 38 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • dankzij het brede temperatuurbereik kunnen de schildjes zowel in de schakelkast als daarbuiten worden toegepast
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0803040
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 287 (NTK-2014)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,010 g
Douanetariefnummer 49119900